Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Ajustable con destornillador de cabeza plana, No inflamable, Codo - AS*2*1F-W2D

  • No inflamable (equivalente a la norma UL-94 V-0)
  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.