Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa lineal de deslizamiento compacta – MXH2

Cuando la precisión es la clave

  • Incrementa el rendimiento de tu máquina – Guía lineal de alta precisión
  • Alcanza grandes distancias – Carrera de hasta 150 mm
  • Máquinas más ligeras – Peso de tan sólo 61 g para el tamaño más pequeño.

Y mucho más

  • Guía lineal de alta precisión
  • Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Carreras hasta 150 mm.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 45 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

MXH2B-
Diámetro
Carrera
 
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Ejecuciones especiales