Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MSZ, Mesa giratoria de 3 posiciones

Los fabricantes que incorporan la selección de piezas o la separación en su proceso de fabricación cuentan ahora con una solución rentable y única gracias a los ingenieros de desarrollo de SMC, expertos y líderes del mundo en control de automatización, y a su nueva mesa giratoria de 3 posiciones, Serie MSZ.Este nuevo actuador de giro puede regularse para detenerse en tres posiciones diferentes en un ángulo de 190º y no necesita ni motor eléctrico ni mecanismos complejos para funcionar, tan sólo aire comprimido. Diseñado inicialmente para la selección y separación de piezas a derecha e izquierda, la mesa giratoria se controla por medio de una electroválvula de 3 posiciones que asegura una puesta en marcha y un funcionamiento sencillos.Actualmente disponible en dos tipos de modelos: básico y de gran precisión, para cargas más elevadas y flexión de mesa reducida, la Serie MSZ se puede pedir en cuatro diámetros diferentes y está diseñada para trabajar con un rango de presión de trabajo comprendido entre 0.2 y 1 MPa. Con una energía cinética admisible de 7, 25, 48 y 81 mJ y un par efectivo a 0.5MPa de 1, 2, 3 y 5 Nm, respectivamente, se puede montar una carga directamente en la mesa para mayor simplicidad.

Configuración de producto

 
Precisión
Tamaño
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número