Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-F5BA, Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, montaje sobre tirante, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicaciones: 24V DC Relé/PLC.
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB.