Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa deslizante eléctrica sin motor - LESYH

Solución motorless

  • Se adapta a diferentes aplicaciones – Gran variedad de mecánicas
  • Destaca por su rigidez y precisión – Deflexión reducida. Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm y gran dureza. Movimiento perdido: 0,1 mm o menos
  • Posibilidad de uso con diferentes motores
  • Aumenta tu productividad – Velocidad máxima de 400 mm/s y aceleración máxima de 5000 mm/s².

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25
  • Servomotor AC
  • Carrera: 50 a 150 mm.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

LESYH16DNM1B-100
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera

Tamaño
16
Posición de montaje del motor
D (En línea)
Tipo de motor
NM1 (Tipo de montaje M1)
Paso
B (Tamaño 16: 6mm, Tamaño 25: 8mm(D)/10mm(R/L))
Carrera
100mm
Velocidad de empuje
35 mm/s o menos
Resistencia a impactos/vibraciones
50/20 m/s2
Tipo de actuación
Husillo a bolas
Tipo de motor
Servomotor AC
Carga de trabajo horizontal
8 kg
Carga de trabajo vertical
12 kg
Velocidad
200 mm/s
Aceleración/deceleración máx.
5000 mm/s2
Rango de humedad de trabajo
90 % RH o menos (sin condensación)
Repetitividad de posicionamiento
±0.01 mm
Movimiento perdido
0.1 mm o inferior
Rango de temperatura de trabajo
5 - 40 ºC
operación de fuerza de empuje
127 - 255 N
Tipo de guiado
Guía lineal (tipo circulante)
Tamaño del motor
40
Otras inercias
0.012 kg.cm2 (LESYH16), 0.015 kg.cm2 (LESYH16D)
Coeficiente de fricción
0.05
Eficiencia mecánica
0.8
Capacidad nominal de salida
100 W
Par nominal
0.32 N.m
Giro nominal
3000 rpm
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version