Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, Modelo Leva - MHY2

  • Momento máximo de amarre 2.28 Nm a 0.5 MPa
  • Ángulo de apertura de los dedos de -3° a 180°
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.2 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 60 c.p.m.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

MHY2-D
Diámetro
Opciones de dedo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número