<ul><li>Con bloqueo.</li><li>Posibilidad de parada en cualquier posición de carrera.</li><li>Dirección de bloqueo seleccionable.</li><li>Compacto y ligero.</li><li>Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm).</li><li>Carreras estándar de 20 mm a 350 mm (dependiendo del diámetro).</li><li>4 tipos de montaje disponibles: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T.</li><li>Posibilidad de montar detectores magnéticos en 2 superficies.</li></ul>
Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.
Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Asigna un alias a esta configuración. Puedes omitir este paso y crear el alias más tarde. Recuerda que una vez asignado el alias, no se puede modificar.
MLGP-Z-
Plazo: Entrega no inmediata. Haz click aquí
para consultar otras opciones habitualmente en stock o Contacta con SMC
para más información
No en stock.
Habitualmente en stock. Inicia sesión y configura tu producto para ver los precios
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente