Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

LVM10/100, Electroválvula compacta de 2/3 vías de acción directa para productos químicos

  • Diámetro de orificio para LVM10: 1.4 mm.
  • Diámetro de orificio para LVM11/13: 1.5 mm.
  • Disponible con circuito de ahorro energético.
  • Modelos N.C. o N.A. de 2 vías; Modelo universal de 3 vías.
  • 2 modelos: montaje en placa base y montaje individual.
  • Diafragma de EPDM, FKM o Kalrez®.
  • Material de pieza en contacto con líquidos: PEEK.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

LVM--Q
Símbolo
Función
Tensión
Material de las piezas en contacto con líquidos
Material de la placa base unitaria, Tamaño de conexión
Opción
Entrada eléctrica