Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

LVC, Válvula química de gran pureza, Accionamiento neumático, Racordaje integrado, Simple

  • Diámetros de orificio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Características de caudal: 6,3 a 145,4 mm²
  • Presión de trabajo: 0.3 a 0.5MPa
  • Temperatura de fluido: 0 a 100° C
  • Temperatura ambiente: 0 a 60° C
  • Diám. ext. de tubo: en mm – 6, 10, 12, 19, 25;
     en pulgadas – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Configuración de producto

 
Cuerpo
Tipo de válvula
Diámetro ext. de tubo aplicable
Conexión de salida B
Conexión de pilotaje
Material
Opción
Características
Z