Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de motor paso a paso - JXC#1/#H

Mayor control en bus de campo

  • Aligera tu red – Controla varios actuadores eléctricos con un único nodo de la red principal
  • Agiliza y facilita la puesta en marcha – Reinicio desde la última posición con el tipo de alto rendimiento
  • Comunicación IO-Link – Un único proveedor para tus necesidades de automatización
  • Ahorra tiempo, trabajo y dinero – Sistema de control simplificado.

Y mucho más

Controlador estándar JXC#1:
  • Modos de control: número de posición, datos numéricos
  • Puertos de comunicación IN/OUT (no para JXCL1)
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Protocolos de comunicación: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Actuadores compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH y LEM.
Controlador de alto rendimiento JXC#H:
  • Alta velocidad, alta aceleración
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Protocolos de comunicación: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Actuadores compatibles: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G y LEG.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

JXC-
Tipo de controlador
Montaje del controlador
Conector enchufable de comunicación
Tipo de Actuador
Precisión de la mesa
Diámetro
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de motor
Paso
Opciones de dedo
Par máx. de giro (Nm)
Modelo de husillo (Para LEPY, LEPS)
Carrera
Ángulo de rotación