Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

JT, Articulación flotante, Estándar, Ligero y compacto

  • Compacto y peso ligero.
  • Diámetros de cilindro aplicables [mm): ø 20 ~ ø 40.
  • Ángulo de giro ±2°.
  • Excentricidad admisible hasta 0.75 mm.
  • Fuerza axial admisible hasta 880 N.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 2 de 2 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

JT
Tamaño