Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

  • Cilindro compacto de doble efecto con vástago simple.
  • Peso ligero 25 g (Ø 12, carrera 5).
  • Diámetros (mm): 12 ~ 100.
  • Carreras hasta 50 mm.
  • Amortiguación elástica.
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en 4 lados.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 101 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

JCQ-
Imán
Montaje
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número