Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IZT40/41/42, Ionizador de tipo barra, Controlador independiente y módulo de alimentación de alta tensión

  • IZT40: Modelo básico / IZT41: Modelo AC / IZT42: Modelo Dual AC type
  • IZT41/IZT42: Compatible con IO-Link
  • Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos
  • Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos
  • Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm
  • Un controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadores
  • Para monitorizar y operar barras que se instalan en lugares a los que no se puede acceder tras la instalación
  • Múltiples alarmas y funciones.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de Barra
Cartucho de electrodo, Material del electrodo
Longitud del cable de alta tensión
Conexión instantánea
Posición de tapón
Especificaciones de entrada/salida
Longitud del cable de alimentación
Dirección de entrada y longitud del cable de comunicación
Fijación de barra
Fijación de montaje sobre raíl DIN para controlador y
módulo de alimentación de alta tensión
Opción