Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IZE11, Monitor de Sensor Electrostático

  • Monitor de sensor electrostático (IZD10).
  • Salidas: 2 salidas digitales + salida analógica (1 a 5 V, 4 a 20 mA).
  • Admite dos tipos de sensores: ± 0.4 kV y ± 20 kV.
  • Display de 2 colores (rojo y verde).
  • Unidad de ajuste mínimo: 0.001 kV (a ±0.4 kV), 0.1 kV (a ±20 kV).
  • Precisión de indicación: ± 0.5%.