Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

IZD10/IZE11

IZD10/IZE11
Durante algunos procesos de fabricación, la acumulación de electricidad estática puede dar como resultado baja calidad del producto final y un rendimiento sustancialmente menor. Para ayudar a detectar y monitorizar este fenómeno natural, los ingenieros de SMC, expertos y líderes mundiales en automatización, han presentado la solución perfecta con el lanzamiento de su nuevo sensor electrostático IZD10 y monitor de sensor electrostático IZE11. Inicialmente desarrollado para trabajar junto con nuestro ionizador IZS31, el nuevo sensor y su monitor pueden medir de forma precisa los niveles de potencial de electricidad estática antes de poner en marcha ninguna medida correctiva y, aún más importante, confirmar la eficacia de cualquier medida que ya se haya puesto en marcha. El sensor IZD10 está actualmente disponible en dos versiones, dependiendo de la magnitud de la carga del objeto (±0.4 kV a 25 mm, ±20 kV a 50 mm) con una distancia de detección de 10 a 50 mm y de 25 a 75 mm, respectivamente. Las lecturas del sensor se convierten en salidas de 1 a 5 V que pueden visualizarse en el monitor digital IZE11 de tan solo 30 mm2 de frontal o en otro instrumento para su posterior análisis.Con su pantalla digital en colores verde y rojo, el monitor del sensor puede ajustarse en uno de los cuatro patrones de visualización y está disponible con salidas digitales NPN o PNP y con salida analógica de 1 - 5 V ó 4 - 20 mA.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos