Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ITVX, Transductor electroneumático de alta presión

  • Máxima presión de entrada 5.0 MPa.
  • Rango de regulación de presión 0.01 a 3.0 MPa.
  • Compatible con siguientes gases: Argon, Oxygen and Nitrogen.
  • Consumo de energía: 3 W o menos.
  • Repetibilidad: ±0,5 % F.S. o menos
  • Compacto y ligero.