Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ISE20

ISE20
  • Presostatos digitales de gran precisión
  • Display de 3 colores y 3 pantallas
  • Fluidos aplicables: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos generales
  • Rangos de presión: de -0.1 a 2 MPa
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala
  • Salida: NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
  • Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1.5 ms a 5 s.
  • IP40 o IP65
  • Consumo: 35 mA o menos.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos