Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IP5100, Posicionador electroneumático, Tipo giro

  • Sensibilidad: en el rango de ±0.5% F.S
  • Repetibilidad: en el rango de ±0.5% F.S
  • Temperatura ambiente y de fluido: -20 a 80 °C
  • Opción: alta temperatura (100 °C)
  • Entrada neumática: 0,02 a 0,1 MPa.