Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IP5000, Posicionador electroneumático, Tipo eleva

  • Sensibilidad: en el rango de ±0.1 % F.S (simple efecto)
  • Repetibilidad: en el rango de ±0.5% F.S
  • Temperatura ambiente y de fluido: -20 a 80 °C
  • Opción: alta temperatura (100 °C)
  • Entrada neumática: 0,02 a 0,1 MPa.

Configuración de producto

 
Presión de entrada
Manométro
Temperatura ambiente
Conexión de manómetro/aire
Accesorios
Leva