No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Una de las formas más eficaces de disipar la electricidad estática generada en las aplicaciones industriales consiste en utilizar un ionizador. No obstante, los fabricantes de maquinaria no disponen a veces del espacio suficiente para incorporar un ionizador a sus diseños o, incluso, no disponen de un ionizador con un rendimiento suficiente para adecuarse a sus necesidades. Ahora, gracias a los expertos de SMC, líder mundial en automatización, y a su nueva gama de ionizadores de la serie IZN10, estos problemas de electricidad estática pueden convertirse en algo del pasado.Con un grosor de tan sólo 16 mm, los ionizadores de la serie IZN10 son de los más compactos del mercado gracias a su suministro de alimentación de baja tensión integrado. Disponible en dos opciones, el ionizador puede seleccionarse con una boquilla de corto o largo alcance, convirtiéndose en la elección perfecta para numerosas aplicaciones. La opción de alto alcance y elevado caudal usa aire comprimido para multiplicar su rendimiento de aire ionizado, alcanzando un equilibrio de aire ionizado de ±15 V que lo convierte en el componente ideal para disipar la electricidad estática o eliminar el polvo a distancias de hasta 500 mm. Por otro lado, la opción de corto alcance para ahorro energético consigue un equilibrio iónico de ±10 V con un menor consumo de aire, por lo que resulta perfecto para la rápida disipación de electricidad estática cuando se trabaja con aplicaciones de tipo disparo individual. Entre las características esenciales de la serie IZN10 se incluyen un indicador de aviso de mantenimiento que proporciona una advertencia temprana de la disminución del rendimiento del ionizador debido a la presencia de suciedad o al desgaste de la aguja, así como dos entradas de ahorro energético que desconectan el ionizador cuando se detecta una caída de presión o, simplemente, cuando se ha disipado toda la electricidad estática.La sencilla, rápida y segura sustitución o mantenimiento de la aguja también quedan garantizados gracias al diseño de tipo cartucho de la aguja del IZN10. Disponible en un amplio rango de opciones de montaje, incluyendo los modelos para montaje directo y para montaje con fijación, la serie IZN10 es perfectamente conforme con las directivas CE y RoHS.
Nos complace presentar 3 nuevos modelos de ionizadores para nuestra serie IZS que responden a las exigencias de los clientes de soluciones de neutralización más rápidas y eficientes de las cargas estáticas. Los 3 modelos disponen de descarga de iones de tipo AC, siendo el modelo más básico capaz de disipar la electricidad estática en tan sólo 3.2 segundos a 1000 mm de distancia con una sencilla señal de encendido. El modelo de alta velocidad, por su parte, disipa rápidamente la electricidad estática con su sensor de retroalimentación y con la posibilidad de seleccionar entre el modo de funcionamiento de ahorro energético y el de neutralización continua, lo que le aporta flexibilidad. Alternativamente, el modelo AC dual reduce tanto el equilibrio iónico a 25 V o menos como la cantidad de iones que recibe la pieza de trabajo, permitiendo la instalación cerca de la pieza para la industria de dispositivos electrónicos y semiconductores. Esta serie incorpora además dos sensores de autoequilibrado, uno de ellos integrado en el cuerpo del ionizador como estándar y un sensor externo de alta precisión opcional. Un control remoto inalámbrico permite que los operarios ajusten y configuren hasta 16 ionizadores de forma remota desde una distancia de hasta 5 m, además de poder realizar un cableado en serie rápido y sencillo gracias a los conectores de cable de enlace, que permiten combinar hasta 8 unidades. Los ionizadores IZS son adecuados para diversas aplicaciones en una variedad de industrias, tales como fabricación de botellas de PET, alimentadores de piezas, moldeado en resina y caucho, embalaje de alimentos y bebidas, fabricación de film y papel y transferencias de discos, aumentando la seguridad de los procesos de fabricación y reduciendo los errores de producción y los costes derivados de los problemas de calidad.