Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Indicador y ajuste con llave hexagonal, Exterior totalmente metálico, Codo – ASB-H

  • Entornos con proyecciones de soldadura, polvo o rayos ultravioleta
  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.