Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HRZ, Termorrefrigerador, Modelo doble inverter

  • Modelo doble inverter.
  • Temperatura ajuste de rango: 10 a 60°C/ -20 a 90°C.
  • Refrigeración capacidad: 10 kW.
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C.
  • Refrigerante: R404A (HFC).

Configuración de producto

 
Tipo de fluido en circulación
Opción