Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

FN4, Filtro de bajo mantenimiento, Con 4 cartuchos filtrantes

  • Con 4 cartuchos filtrantes.
  • Caudal: hasta 250 l/min.
  • Grado de filtración nominal: 5, 20 μm.
  • Presión de trabajo: máx. 1.0 MPa.
  • Temperatura del fluido: máx. 80 °C.

Configuración de producto

 
Material de la junta
Filtración
Manométro