Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

EVZM500, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de trabajo: 0.15 a 0.7MPa
  • Temp. ambiente y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (mm²): 10,9
  • Rosca: G(PF)
  • Conexión: válvula principal 1/8, válvula de pilotaje (ESC) M5 x 0.8

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 16 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

EVZM55-F01-
Opciones del cuerpo
Modelo
Sufijo
Accesorio