Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías

  • Fluido: aire
  • Presión de trabajo: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Conexión (tamaño nominal): 1/8 (6A)
  • Roscas europeas G(PF)

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 16 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

EVM430-F01-
Tipo de Actuador
Sufijo