Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, De apertura paralela, Estándar - MHZ2

  • Fuerza de sujeción máxima por dedo 43.5 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto y simple efecto
  • Repetibilidad: ±0.01mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 180 c.p.m.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 42 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

MHZ2-D
Diámetro
Acción
Posición del dedo
Opciones del cuerpo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número