Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, Estilo angular, Estándar - MHC2

  • Momento máximo de amarre 1.36 Nm a 0.5 MPa
  • Ángulo de apertura de 30° a -10°
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 180 c.p.m.