Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, De apertura paralela, Estándar - 25A-MHZ2

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fuerza de sujeción máxima por dedo 43.5 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto y simple efecto
  • Repetibilidad: ±0.01mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 180 c.p.m.