Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 4 dedos, Estándar - 25A-MHS4

  • Fuerza de sujeción máxima 268 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 120 c.p.m.

Configuración de producto

25A-MHS4-D
Diámetro
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número