Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 3 dedos, mecanismo de guiado por cuña, Estándar - 25A-MHS3

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Diámetros (mm): 16, 20, 25, 32
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 120 c.p.m.

Configuración de producto

 
Diámetro
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número