Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, Pinzas de gran Apertura - MHT2-Z

  • Momento máximo de amarre 106 Nm a 0.5 MPa
  • Ángulo de apertura de los dedos de -3° a 28°
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 60 c.p.m.