Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

PVQ30, Electroválvula proporcional compacta, 0 a 100 l/min

Controla el caudal hasta 100 l/mincon una señal de corriente
  • Repetitividad: 3% o menos
  • Histéresis: 10% o menos
  • Materiales de cuerpo: latón (C37) y acero inoxidable
  • Reducción del ruido
  • Adecuado para aplicaciones de vacío
  • Disponibles versiones para montaje en placa base y montaje con conexiones sobre la válvula.