Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías de mando asistido para gases a alta presión – JSXH-X1

Construida para trabajar a alta presión

  • Garantiza el flujo incluso a altas presiones – Se puede utilizar con una presión diferencial de hasta 4 MPa
  • Soporta las condiciones ambientales más adversas – Cubierta de bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Cubre una amplia gama de aplicaciones – Adecuado para trabajar con aire, nitrógeno, argón u oxígeno
  • Ahorra energía – Consumo de energía de solo 6 vatios.

Y mucho más

  • Fluidos aplicables: aire, nitrógeno, argón u oxígeno
  • Tamaño de conexión: 3/8" a 1/2"
  • Caudal hasta 4.3 (Cv)
  • Diámetro de orificio: 16 mm
  • Se puede usar hasta 4 MPa.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 2 de 2 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

JSXH21D-CH--X1
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Opción