Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

EAV, Serie 2000/3000/4000/5000, Válvula de apertura progresiva

  • Rango de presión de trabajo: 0.2 - 1MPa
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110 a 120, 200, 220VCA
  • Fluctuación de tensión admisible: -15% a +10%
    de tensión nominal
  • Temperatura ambiente y de fluido: 0 a 60°C
  • Entrada eléctrica: salida directa a cable, conector DIN de tipo D,
    conector DIN de tipo Y

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 39 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

EAV-F-5-Q
Tamaño
Tamaño de conexión
Opción
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Q