No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Salida de tensión analógica conforme a la posición de carrera del actuador. Monitor de sensor digital que puede diferenciar entre un máximo de 3 posiciones con una resolución de ±0.1 mm.
SMC Ofrece una gran variedad de detectores para actuadores y pinzas. Los detectores de estado sólido están disponibles para usos generales o con indicador de 2 colores, el cual permite la óptima posición, determinada por el color de la luz. Los detectores de estado sólido también están disponibles con indicador de 2 colores con salida de diagnóstico, con resistencia al agua, con temporizador integrado (200 ms), con resistencia a campos magnéticos, con resistencia al calor y con configuración de rangos de detección. Varias longitudes de cable están disponibles.
SMC Ofrece una gran variedad de detectores para actuadores y pinzas. Detectores reed están disponibles para usos generales o con indicador de 2 colores, el cual permite la óptima posición, determinada por el color de la luz. Con resistencia a campos magnéticos, con resistencia al calor y con configuración de rangos de detección. Varias longitudes de cable están disponibles.
Ampliación del número de actuadores que aceptan detectores magnéticos compactos. Un detector para cuatro modelos de montaje diferentes.
Los detectores de estado sólido con conector precableado de SMC están disponibles en 3 o 4 pines (M8) o 4 pines (M12). Están disponibles con 3 tipos de longitud de cable: 0.5m (S), 1.0m (M) y 3.0m (L). Con el uso del detector con conector precableado, la necesidad de un minimo de pedidos de detectores especiales con conector se elimina y el cableado con uso de conectores estándar se simplifica.