Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Dedo elástico para pinzas – MH-X7654

Adaptación perfecta

  • Agarre versátil – Los avanzados materiales elásticos permiten el agarre de infinidad de piezas de trabajo
  • Se adapta a cualquier aplicación – Diferentes materiales de dedos para atender tus necesidades, EPDM y caucho de silicona conforme a la FDA
  • Garantiza una manipulación precisa – Su diseño delgado y ligero permite el agarre de piezas empaquetadas de forma compacta
  • Gran sensibilidad – Dedo elástico con gran flexibilidad para no dañar objetos frágiles. El dedo se adapta perfectamente al tamaño de la pieza de trabajo.

Y mucho más

  • Diferentes materiales de los dedos:
    • EPDM (goma de etileno propileno): alta resistencia a la abrasión
    • Goma de silicona: cumple con la FDA.
  • Diseño delgado, tan estrecho como 3 mm
  • Superficie de agarre efectiva: 58 x 60 mm
    • Se puede montar en 2 direcciones diferentes para adaptarse perfectamente a la aplicación
  • Rango de temperatura de funcionamiento:
    • EPDM: -20 a 150 ºC
    • Silicona: -30 a 200 º