Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-C73C/C80C, Detector reed, montaje en banda, Conector

  • Entrada eléctrica: Conector.
  • Aplicación: Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: <24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.