Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-A73H/A80H-588, Detector reed, montaje sobre raíl, Salida directa a cable, En línea, ATEX categoría 3

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC.
  • Tensión de alimentación: 100, 200VAC/100V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable