Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-A59W, Detector reed, montaje sobre tirante, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.