Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CX2, Unidad lineal, Casquillos de deslizamiento

Las unidades lineales CX2 ofrecen un posicionado altamente preciso y un funcionamiento uniforme con grandes fuerzas. Su diseño compacto y perfil plano satisface los requisitos de espacio mínimo para adaptarse a muchas aplicaciones de diseño. Las unidades CX2 están disponibles en tres diámetros y carreras de 25mm a 200mm. Los agujeros pasantes de la carcasa proporcionan un montaje directo de la carga o un posicionado fijo del cuerpo. Los detectores magnéticos opcionales se pueden montar directamente en la carcasa del cuerpo o en un raíl de placa extrema.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

CDPX2N15-25
Cilindro
Modelo
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
Amortiguación
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número

Cilindro
DP (detector magnético/montaje en placa)
Modelo
N (Sin lubricación)
Diámetro
15mm
Rosca de conexión
Rc (M ø10, ø15)
Carrera
25mm
Amortiguación
2 Pernos de regulación
Detector magnético
Sin detector
Cable o conector precableado
0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)
Número
2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector)
Peso
0.230 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version