Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controladores de caudal, Acero inoxidable, Mando sencillo, Cuerpo metálico, En línea – ASG Nuevo

No hay entorno que se le resista

  • Gana en resistencia ambiental – Diseño exterior en acero inoxidable
  • Para aplicaciones de alta temperatura – Temperatura máxima de funcionamiento:H24:150 °C
  • Incorpóralo a la zona de procesado de alimentos – Equipado con grasa de grado alimentario NSF H1

Y mucho más

  • Acero inoxidable 304 y 316
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.