Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Válvula de escape rápido, Conexión instantánea - 25A-AQ*40F

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 y Ø 6 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.