Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, De apertura paralela, Con protección antipolvo - 25A-MHZJ2

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fuerza de sujeción máxima por dedo 104 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto y simple efecto
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 120 c.p.m.

Configuración de producto

 
Diámetro
Acción
Cubierta antipolvo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número