Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Ahorro de aire, Con enclavamiento, Ajuste simplificado, Con función de reducción de presión - AS-R

  • Para una máxima reducción de consumo de aire, este producto se debería usar junto con la serie AS-Q
  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.3 a 0.7 MPa.