Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Con enclavamiento, Compacto, Codo - JAS

  • Tamaño de conexión: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4"
  • Rango de presión de trabajo: 0.05 a 0.7 MPa.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles
La búsqueda no tiene resultados

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

JAS-LEA06-M5
Método de control
Posición del conector
Diám. ext. de tubo aplicable
Tamaño de conexión
Métodos de Sellado

Método de control
E (Sistema de salida, Gris)
Posición del conector
A (Lado derecho)
Diám. ext. de tubo aplicable
06 (ø6)
Tamaño de conexión
M5 (M5 x 0.8)
Métodos de Sellado
Sin sellante
Fluido
Air
Presión de trabajo máxima
0.7 MPa
Presión de trabajo mínima
0.05 MPa
Presión de prueba
1.05 MPa
Temperatura ambiente máxima
60 °C
Temperatura ambiente mínima
- 5 °C
Material de tubo compatible
Nilón, nilón flexible, poliuretano, FEP, PFA
Peso
0.006 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version