No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
En SMC hemos lanzado al mercado una actualización de nuestra serie MGP de cilindros con guía, más compactos e incorporan nuevas características. La serie MGP-Z es un ejemplo de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos. Los cilindros MGP-Z son hasta un 17% más ligeros y ofrecen un ahorro de espacio gracias a una longitud de guías reducida, sin que ello afecte a la variedad de funciones, la robustez y la calidad de la serie existente. Otro reciente desarrollo clave es el hecho de que los detectores magnéticos redondos se puedan instalar ahora directamente en el cilindro MGP-Z, sin que sea necesario utilizar fijaciones de montaje y reduciendo los costes de mano de obra. El habitual problema de un incorrecto posicionamiento de los detectores magnéticos también se mitiga si se usan detectores magnéticos de estado sólido con indicación en 2 colores (serie D-M9*W). La serie MGP-Z presenta numerosas opciones estándares, incluyendo tres tipos de guiado, cuatro diseños de montaje, conexionado desde dos direcciones y versiones exentas de cobre y flúor. Adecuada para numerosas industrias, incluyendo la industria automovilística y de automatización en general, la serie MGP-Z presenta diversas aplicaciones entre las que destacan el funcionamiento uniforme de sistemas de elevación y empuje, el uso de una carga lateral que actúa como tope sobre el que se aplica una descarga o la minimización del desplazamiento de una placa.
La serie MGP está diseñada para aplicaciones con carga lateral alta localizada en el manejo de material, elevación y parada. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto que incorpora el cuerpo del cilindro en el cuerpo de la guía. Cuanto mayor es la longitud de carrera, mayor es la longitud del casquillo, de esta menara se aumenta la capacidad de carga del casquillo del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional disponen de una longitud de casquillo ajustable que provoca un descenso espectacular en el lado de la carga a medida que aumentas las longitudes de carrera. La serie MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece una carga más elevada, posiciones de 2 conexiones, ranuras de montaje del detector en dos lados y montaje de ranura T más versátiles que las de la serie MGQ. Solicite las opciones especiales para esta serie incluido las amortiguaciones neumáticas ajustables, vástagos guía de gran resistencia, sin cobre, alta temperatura y velocidad baja.
El cilindro con guía de la serie MGC es ideal para aplicaciones de manejo de material incluido parada, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro lineal convencional y dispositivos antigiro. Las características incluyen amortiguaciones neumáticas estándar, boquilla de engrase y detector. Otras características incluyen los rodamientos lineales a bolas, el diseño compacto, la amortiguación neumática ajustable y el actuador guiado ligero.
El cilindro con guía de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manejo de material que conlleven parada, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro lineal convencional, guía de movimiento lineal y un dispositivo antigiro. Entre las características se incluyen los amortiguadores hidráulicos incorporados, el ajuste finito de carrera, topes y detectores. Otras características incluyen: Rodamiento a bolas o lineales disponibles, amortiguadores hidráulicos incorporados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antigiro y carga elevada.
La solución para un actuador lineal sujeto a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de material. Los dos modelos básicos incluyen casquillos deslizantes de auto lubricación y guías lineales de rodamientos de bolas. El modelo de cojinetes de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. transportada a 280 mm/sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El paquete general es muy compacto y los orificios de montaje pre-roscados aseguran un ajuste sencillo de las fijaciones. Montaje lateral e inferior. La serie MGQ ofrece diámetros de 12 a 100 mm y puede llevar instalados detectores magnéticos.