Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CCT, Convertidor hidroneumático

  • Convertidor hidroneumático, serie CCT
  • Tamaño del convertidor (mm): 63, 100, 160
  • Rango de carreras (mm): 50 a 800
  • Presión de trabajo: 0 a 0.7MPa
  • Presión de prueba: 1.05MPa
  • Fluido: aceite de turbina (40 a 100cSt)

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 7 de 7 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

CCT-
Tamaño nominal
Carrera