Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)Q2*S, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Carga anti-lateral con ranura de fijación del detector magnético

  • Cilindro compacto: Resistente a cargas laterales.
  • Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Rosca de conexión: Rc, NPT or G
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.