Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)Q2, Cilindro compacto, Efecto simple, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

  • Cilindro compacto: Estándar Simple efecto con vástago simple.
  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • Rosca de conexión: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
Acción
Opciones del cuerpo
Ranura de fijación del detector magnético
Mounting Bolt
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número