Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Baterías secundarias - 25A-LEFS

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Tamaños de actuador: 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 50 a 1000 mm
  • Motores servo AC, 100/200/400W.

Configuración de producto

25A-LEFS-
Series
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Orificio para PIN de posicionamiento
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector